Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,647 € - 1,0502 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,5581 € - 0,8522 € | 486 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 50 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
| 24514 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 0,0503 € - 0,0626 € | 12848 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0807 € | 328 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,072 € | 8106 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,1217 € | 39000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 14000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 0,0592 € - 0,0741 € | 29658 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 11000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 5000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| 0,0456 € - 0,0568 € | 58388 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,088 € | 10425 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0763 € | 11641 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer