Menu  Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
260 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,1793 € - 0,2252 € 13200 En stock
27.0 mm
Noir
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,3142 € - 0,3945 € 35890 En stock
34.0 mm
Noir
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,7532 € - 0,9412 € 20140 En stock
48.0 mm
Noir
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1,1593 € - 1,4491 € 72480 En stock
60.0 mm
Noir
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
5000 En stock
23.7 mm
Noir
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3773 € 10425 En stock
34.0 mm
Noir
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
0,0816 € - 0,112 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Noir
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,1094 € - 0,1325 € 2457 En stock
17.0 mm
Noir
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,4203 € - 0,8888 € 28000 En stock
46.0 mm
Noir
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,0687 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0806 € - 0,1008 € 42000 En stock
18.0 mm
Noir
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1037 € - 0,1296 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1245 € - 0,1549 € 17971 En stock
22.0 mm
Noir
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1736 € - 0,2195 € 11472 En stock
27.0 mm
Noir
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,1029 € - 0,137 € 7980 En stock
14.3 mm
Noir
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1578 € - 0,1764 € 55220 En stock
22.2 mm
Noir
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1108 € - 0,1846 € 35000 En stock
16.0 mm
Noir
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2506 € - 0,2603 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0374 € - 0,0466 € 47774 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,037 € - 0,046 € 3409 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • sur 13
Passe-fil 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284896

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
13200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    27.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 2.0 mm

10284933

Gamme de prix
0,3945 € - 0,3142 €

Niveaux de stock
35890 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    34.0 mm
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Ø trou
    27.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 2.0 mm

10284971

Gamme de prix
0,9412 € - 0,7532 €

Niveaux de stock
20140 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Diamètre total
    48.0 mm
  • Diamètre intérieur
    31.0 mm
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 2.0 mm

10285015

Gamme de prix
1,4491 € - 1,1593 €

Niveaux de stock
72480 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    41.0 mm
  • Ø trou
    52.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155653


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    23.7 mm
  • Diamètre intérieur
    17.1 mm
  • Ø trou
    18.7 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

10284926

Gamme de prix
0,3773 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
10425 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    34.0 mm
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Ø trou
    27.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10155721

Gamme de prix
0,112 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Passe-fil 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009949

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
2457 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10070031

Gamme de prix
0,8888 € - 0,4203 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Diamètre total
    46.0 mm
  • Diamètre intérieur
    32.0 mm
  • Ø trou
    38.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10284766

Gamme de prix
0,1008 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    14.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284803

Gamme de prix
0,1296 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    15.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284841

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
17971 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Ø trou
    18.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284889

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
11472 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.5 mm
  • Diamètre total
    27.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Gamme de prix
0,137 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
7980 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
55220 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Ø trou
    17.1 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10072035

Gamme de prix
0,1846 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
35000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Gamme de prix
0,2603 € - 0,2506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10283974

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
47774 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Gamme de prix
0,046 € - 0,037 €

Niveaux de stock
3409 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm