Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,0936 € - 0,1982 € | 20000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,2253 € | 4000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,1193 € | 10000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 7,3604 € - 7,3604 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 30,1448 € - 30,1448 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
Noir
|
Caoutchouc silicone
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6273 € - 9,6273 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
Caoutchouc silicone
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,2711 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0967 € - 0,2051 € | 14000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0944 € | 178000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3223 € | 250 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,1193 € | 4000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1461 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1426 € | 876 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 18000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,1163 € - 0,2491 € | 22400 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,7291 € | 18000 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,3701 € - 0,8074 € | 1200 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,1619 € | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm