Menu  Rechercher

Passe-fils - Standard / TPE

En stock

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 C et +135 C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Hauteur sous bride Diamètre du trou de montage Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,0896 € - 0,0996 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,1046 € - 0,1046 € 1000 En stock
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0774 € - 0,086 € 577 En stock
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0867 € - 0,0867 € 679 En stock
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0878 € - 0,0975 € 952 En stock
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0871 € - 0,0968 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,078 € - 0,078 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Passe-fil 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313602

Gamme de prix
0,0996 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    0.7 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.2 mm
Passe-fil 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313633

Gamme de prix
0,1046 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    0.7 mm
  • Diamètre intérieur
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.2 mm
Passe-fil 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313619

Gamme de prix
0,086 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
577 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    0.7 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.2 mm
Passe-fil 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silicone

10313640

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
679 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    1.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Passe-fil 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Noir Silicone

10313664

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
952 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Passe-fil 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Noir Silicone

10313657

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    1.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Passe-fil 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silicone

10313626

Gamme de prix
0,078 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous bride
    0.8 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    6.2 mm