Les passe-fils ouverts blancs constituent une solution efficace pour protéger les câbles et les fils contre l'abrasion, les arêtes vives et l'usure lorsqu'ils traversent des panneaux ou des boîtiers.
Ces passe-fils ouverts sont faciles à installer et offrent une finition nette et professionnelle.
Idéaux pour les équipements médicaux, les appareils électroménagers, les installations d'éclairage et autres applications où l'harmonisation des panneaux blancs est essentielle, les passe-fils ouverts blancs associent une protection fiable des câbles à un aspect esthétique soigné.
Matière: PVC Couleur: Blanc Séries: SR1700WH
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer