Menu  Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,4022 € - 0,468 € 3512 En stock
22.2 mm
Rond
3.2 mm
0,3576 € - 0,3576 € 10702 En stock
2.5 mm
0,1208 € - 0,1412 € Demander le délai de livraison ici
0,3539 € - 0,3715 € 3622 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1904 € - 0,1904 € 1309 En stock
22.2 mm
Rond
1.6 mm
0,5119 € - 0,5967 € 2955 En stock
19.4 mm
Rond
1.6 mm
0,272 € - 0,3174 € 1295 En stock
Plate
2.5 mm
0,0419 € - 0,1396 € 7811 En stock
9.5 mm
Double
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € 10933 En stock
14.3 mm
Double
1.6 mm
0,0694 € - 0,2309 € 87 En stock
12.7 mm
Rond
2.3 mm
0,0802 € - 0,2689 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,3576 € - 0,3576 € 195 En stock
3.0 mm
0,0556 € - 0,1872 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
Rond
1.6 mm
0,0492 € - 0,1633 € 7713 En stock
11.2 mm
Double
1.6 mm
0,0411 € - 0,0735 € 8970 En stock
12.7 mm
Double
2.5 mm
0,0657 € - 0,0901 € Demander le délai de livraison ici
Plate
1.6 mm
0,0657 € - 0,0901 € 1970 En stock
Plate
1.6 mm
0,1577 € - 0,1802 € 3314 En stock
Plate
3.3 mm
0,1605 € - 0,1816 € 7989 En stock
Plate
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € 118000 En stock
Rond
1.6 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond 9,4 - 11,0 mm PA Noir

10258873

Gamme de prix
0,468 € - 0,4022 €

Niveaux de stock
3512 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.4 - 11.0 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction 6,0 mm Nylon 6/6 Noir

10322345

Gamme de prix
0,3576 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
10702 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble anti-traction 3,8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Noir

10258675

Gamme de prix
0,1412 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.8 x 7.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Blanc

10258798

Gamme de prix
0,3715 € - 0,3539 €

Niveaux de stock
3622 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 13,5 - 15,2 mm PA Noir

10258897

Gamme de prix
0,1904 € - 0,1904 €

Niveaux de stock
1309 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    13.5 - 15.2 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,1 - 10,9 mm PA Blanc

10258866

Gamme de prix
0,5967 € - 0,5119 €

Niveaux de stock
2955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.1 - 10.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3.0 x 5.6 mm Nylon 6/6 Noir

10258644

Gamme de prix
0,3174 € - 0,272 €

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10281611

Gamme de prix
0,1396 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
7811 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Double 5,0 X 10,4 mm PA Noir

10281659

Gamme de prix
0,2323 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
10933 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10281512

Gamme de prix
0,2309 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10281550

Gamme de prix
0,2689 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Nylon 6/6 Noir

10322352

Gamme de prix
0,3576 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    34.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281475

Gamme de prix
0,1872 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.2 - 7.4 mm
  • Longueur de tête
    12.8 mm
Passe-câble anti-traction Double 3,0 x 5,6 mm PA Noir

10281635

Gamme de prix
0,1633 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
7713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Longueur de tête
    11.2 mm
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281680

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
8970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Plate 2.8 x 5.3 mm Nylon 6/6 Noir

10027394

Gamme de prix
0,0901 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027387

Gamme de prix
0,0901 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,8 mm x 8,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027417

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
3314 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.3 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3.7 x 7.6 mm Nylon 6/6 Noir

10173367

Gamme de prix
0,1816 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
7989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173404

Gamme de prix
0,2027 € - 0,176 €

Niveaux de stock
118000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm