Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0694 € - 0,2309 € | 87 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,2689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,5575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.85 in
21.6 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0901 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1534 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,19 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1316 € | 11000 En stock |
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1816 € | 951 En stock |
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,19 € | 11577 En stock |
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,3506 € | 1992 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,1633 € | 7713 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0735 € | 8970 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Double
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,5233 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0899 € | 106809 En stock |
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,176 € - 0,2027 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1638 € | 1747 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1577 € | 3298 En stock |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10258682 | 0,0867 € - 0,1012 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,1396 € - 0,1623 € | 12217 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2501 € | 7446 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer