Menu  Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1308 € - 0,1454 € 2990 En stock
10.2 mm
Rond
1.6 mm
0,1191 € - 0,124 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Rond
2.5 mm
0,1492 € - 0,1985 € 2000 En stock
19.1 mm
Rond
3.2 mm
0,1012 € - 0,1347 € 26979 En stock
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € 8952 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1012 € - 0,1347 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,126 € - 0,1556 € 27370 En stock
12.7 mm
Rond
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
Rond
3.2 mm
0,1749 € - 0,216 € 992 En stock
12.7 mm
Plate
2.5 mm
0,2066 € - 0,2066 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Plate
2.4 mm
0,2074 € - 0,2561 € 7891 En stock
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 En stock
12.7 mm
Rond
2.3 mm
0,1277 € - 0,1577 € 2167 En stock
12.7 mm
Rond
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,0867 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Rond
1.6 mm
0,1309 € - 0,1535 € 7772 En stock
12.9 mm
Rond
1.6 mm
0,1335 € - 0,1565 € 8253 En stock
12.7 mm
Rond
2.3 mm
10258811 0,2238 € - 0,2589 € 3000 En stock
16.6 mm
Rond
4.0 mm
0,3393 € - 0,3978 € 2837 En stock
19.4 mm
Rond
1.6 mm
0,4835 € - 0,4835 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond AWN Nylon Noir

10363454

Gamme de prix
0,1454 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.125 x 0.156 in
  • Longueur de tête
    10.4 mm
Passe-câble anti-traction Rond SV Nylon Noir

10363577

Gamme de prix
0,124 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.250 x 0.265 in
  • Longueur de tête
    17.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJTO;SJT;S;STO Nylon Noir

10363553

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Longueur de tête
    18.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJ;SJT;SJO Nylon Noir

10363539

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
26979 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.325 x 0.360 in
  • Longueur de tête
    14.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJ;SJT Nylon Noir

10363522

Gamme de prix
0,0977 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
8952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Longueur de tête
    15.1 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJ;SJT;SJO Nylon Noir

10363546

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.300 in
  • Longueur de tête
    14.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm PA Noir

10363485

Gamme de prix
0,1556 € - 0,126 €

Niveaux de stock
27370 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 mm
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 0.325 - 0.429 po Nylon Noir

10541586

Gamme de prix
0,5806 € - 0,4703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.325 x 0.360 in
  • Longueur de tête
    19.1 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 7,6 mm Nylon Noir

10363478

Gamme de prix
0,216 € - 0,1749 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.120 x 0.300 in
  • Longueur de tête
    12.6 mm
Passe-câble anti-traction Plate SPT-2;HPN Nylon Noir

10636190

Gamme de prix
0,2066 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.150 x 0.400 in, 0.160 x 0.300 in, 0.150 x 0.280 in
  • Longueur de tête
    12.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 0.325 - 0.360 po Nylon Noir

10363515

Gamme de prix
0,2561 € - 0,2074 €

Niveaux de stock
7891 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.325 x 0.430 in
  • Longueur de tête
    16.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon Noir

10222270

Gamme de prix
0,1653 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
1885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.300 in
  • Longueur de tête
    11.1 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm Nylon Noir

10363508

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
2167 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJT Nylon Noir

10222256

Gamme de prix
0,1332 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
887 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Longueur de tête
    16.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,0 - 4,7 mm PA Noir

10258699

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 - 4.7 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

10258736

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
7772 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258774

Gamme de prix
0,1565 € - 0,1335 €

Niveaux de stock
8253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    7.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 à 9,2 mm PA Noir

10258811

Gamme de prix
0,2589 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 - 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,1 - 10,9 mm PA Noir

10258859

Gamme de prix
0,3978 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
2837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.1 - 10.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction 10,5 mm Nylon 6/6 Noir

10562598

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    10.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    11.1 mm