Menu  Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de filetages compatibles Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,0621 € - 0,069 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
0,0668 € - 0,0808 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0729 € - 0,081 € 2099 En stock
7.8 mm
0,0745 € - 0,1118 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
0,0382 € - 0,0425 € 919 En stock
1.3 mm
0,0489 € - 0,0734 € 1000 En stock
2.0 mm
0,1993 € - 0,2214 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0,0426 € - 0,0473 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0,0576 € - 0,0721 € 1000 En stock
2.0 mm
0,087 € - 0,1088 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0,0576 € - 0,0721 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2950 En stock
1.6 mm
0,0462 € - 0,0513 € 3100 En stock
1.3 mm
0,1029 € - 0,1271 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
0,0499 € - 0,0604 € 2000 En stock
0.8 mm
0,0534 € - 0,0593 € 7895 En stock
0.8 mm
0,0722 € - 0,0802 € 1000 En stock
0.9 mm
0,0881 € - 0,0979 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
0,0895 € - 0,1119 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
0,0489 € - 0,0734 € 39000 En stock
0.8 mm
  • sur 4
Écrou pour tôle 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Gamme de prix
0,069 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.3 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Gamme de prix
0,081 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
2099 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Gamme de prix
0,1118 € - 0,0745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    5.5 mm
  • Longueur totale
    6.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Gamme de prix
0,2214 € - 0,1993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    13.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Gamme de prix
0,1088 € - 0,087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.9 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Gamme de prix
0,1199 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.1 mm
  • Longueur totale
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.9 mm
  • Longueur totale
    8.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Longueur totale
    12.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.3 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
7895 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    8.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Gamme de prix
0,0802 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    10.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.5 mm
  • Longueur totale
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Gamme de prix
0,1119 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    13.0 mm
  • Longueur totale
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2