Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils à membrane blancs sont conçus avec une membrane centrale fine et perçable, qui permet à une large gamme de tailles de fils et de câbles de passer en toute sécurité à travers des panneaux ou des boîtiers.
Ces passe-fils à membrane sont disponibles avec des découpes unilatérales ou bilatérales, la membrane étant positionnée soit au centre, soit sur un côté, afin de s'adapter à différentes exigences d'installation.
Idéaux pour les équipements médicaux, les appareils électroménagers, les installations d'éclairage et autres applications où une finition nette et des panneaux blancs assortis sont importants, les passe-fils à membrane blancs offrent une protection fiable des câbles et une aspect professionnel.
Matière: PVC Couleur: Blanc Séries: SR1705WH
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Diamètre du trou de montage | Épaisseur panneau | Diamètre intérieur | Hauteur totale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.437 in
36.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer