Menu  Rechercher

Passe-fil modulable

En stock

Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
10638538 0,1065 € - 0,1065 € Demander le délai de livraison ici
0,231 € - 0,5652 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,1635 € - 0,4046 € 6354 En stock
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,9497 € - 0,9497 € 953 En stock
0,2137 € - 0,5265 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,2402 € - 0,2402 € Demander le délai de livraison ici
1,1521 € - 1,1521 € Demander le délai de livraison ici
2,7547 € - 2,7547 € Demander le délai de livraison ici
2,5395 € - 2,5395 € 947 En stock
Passe-fil 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Noir Caoutchouc silicone

10638538

Gamme de prix
0,1065 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil modulable 10.0 mm 22.0 mm (Ø) Noir

10376874

Gamme de prix
0,5652 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 22.0 mm
  • Ø trou
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    29.5 mm
Passe-fil modulable 5.0 mm 9.0 mm (Ø) Noir

10376850

Gamme de prix
0,4046 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
6354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø trou
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    32.5 mm
Passe-fil angulaire 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Gamme de prix
0,9497 € - 0,9497 €

Niveaux de stock
953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Hauteur totale
    19.1 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil modulable 5.0 mm 17.0 mm (Ø) Noir

10376867

Gamme de prix
0,5265 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 17.0 mm
  • Ø trou
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    27.5 mm
Passe-fil modulable (Ø) Noir

10336342

Gamme de prix
0,2402 € - 0,2402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Hauteur totale
    29.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble bord de tôle 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Noir EPDM

10313695

Gamme de prix
1,1521 € - 1,1521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble bord de tôle 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Noir EPDM

10313718

Gamme de prix
2,7547 € - 2,7547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble bord de tôle 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Noir EPDM

10313701

Gamme de prix
2,5395 € - 2,5395 €

Niveaux de stock
947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790