Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane - Support

En stock

Les passe-fils permettent de faire traverser plusieurs câbles et fils, tout en offrant une protection contre les bords tranchants. Contribuent à maintenir les câbles bien rangés. Disponibles en plusieurs matières, dont : nylon naturel 6/6 UL94 V2 avec température de fonctionnement continue de 80 C ou caoutchouc silicone noir avec indice de dureté de 65 Shore A et température de fonctionnement continue de 180 C. Toutes les dimensions indiquées correspondent au produit lorsqu’il est installé.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,4218 € - 0,4548 € 233405 En stock
13250 En stock
Passe-fil 20.0 mm Caoutchouc silicone

10340493

Gamme de prix
0,4548 € - 0,4218 €

Niveaux de stock
233405 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Température maximale de fonctionnement
    180 °C
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
Passe-câble bord de tôle 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

10001547


Niveaux de stock
13250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Standard
    RMS