Menu  Rechercher

Passe-câbles universels

En stock

Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.

Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.

L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur ou nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Ajouter au panier
0,0826 € - 0,102 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
22.2 mm
0,0972 € - 0,12 € Demander le délai de livraison ici
9.9 mm
19.1 mm
0,0538 € - 0,0665 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
15.9 mm
0,0515 € - 0,0636 € 12000 En stock
10.3 mm
15.9 mm
0,1079 € - 0,1332 € 24490 En stock
11.5 mm
25.4 mm
0,0862 € - 0,1064 € Demander le délai de livraison ici
0,198 € - 0,2266 € Demander le délai de livraison ici
0,1664 € - 0,1908 € Demander le délai de livraison ici
0,6349 € - 0,6349 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
34.9 mm
0,0843 € - 0,1157 € Demander le délai de livraison ici
0,35 € - 0,8178 € 1385 En stock
0,0992 € - 0,119 € 453 En stock
7.6 mm
12.7 mm
0,7914 € - 0,9241 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
31.8 mm
0,34 € - 0,3687 € Demander le délai de livraison ici
0,1836 € - 0,2094 € 82 En stock
0,1535 € - 0,1764 € 432 En stock
0,9852 € - 1,1551 € 42 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,5495 € - 0,6112 € 2293 En stock
0,5499 € - 0,5798 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
34.9 mm
0,1304 € - 0,1578 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Passe-câble encliquetable Fermé 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Gamme de prix
0,102 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Ø tête
    23.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Gamme de prix
0,12 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    9.9 mm
  • Ø de trou compatible
    19.1 mm
  • Ø tête
    21.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Gamme de prix
0,0665 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    10.3 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Gamme de prix
0,0636 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    10.3 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Gamme de prix
0,1332 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
24490 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    25.4 mm
  • Ø tête
    27 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 0.812 in 12.7 mm 22.6 mm Noir Nylon 6

10221426

Gamme de prix
0,1064 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.6 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Gamme de prix
0,2266 € - 0,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    23.8 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Gamme de prix
0,1908 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    23.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Gamme de prix
0,6349 € - 0,6349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.8 mm
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable Universelle 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Gamme de prix
0,1157 € - 0,0843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Gamme de prix
0,8178 € - 0,35 €

Niveaux de stock
1385 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    27.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Gamme de prix
0,119 € - 0,0992 €

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.6 mm
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    13.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable Ouvert 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Gamme de prix
0,9241 € - 0,7914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    23.8 mm
  • Ø de trou compatible
    31.8 mm
  • Ø tête
    37.3 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Universelle 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Gamme de prix
0,3687 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    40.9 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    21.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Universelle 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
432 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    21.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Gamme de prix
1,1551 € - 0,9852 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.3 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Universelle 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Gamme de prix
0,6112 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
2293 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    37.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Passe-câble encliquetable Fermé 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Gamme de prix
0,5798 € - 0,5499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable Universelle 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir