Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.
Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.
L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0862 € - 0,1064 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,0515 € - 0,0636 € | 12000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,12 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,102 € | 2730 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0665 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 24490 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,139 € | 3651 En stock |
|
|
||
| 0,9852 € - 1,1551 € | 42 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,2094 € | 82 En stock |
|
|
||
| 0,5495 € - 0,6112 € | 2293 En stock |
|
|
||
| 0,1304 € - 0,1578 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1764 € | 432 En stock |
|
|
||
| 0,198 € - 0,2266 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,7914 € - 0,9241 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1908 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,35 € - 0,8178 € | 1385 En stock |
|
|
||
| 0,34 € - 0,3687 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,0843 € - 0,1157 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,6349 € - 0,6349 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,119 € | 453 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer