Menu  Rechercher

Passe-câbles sur colonnette

En stock

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Spacer Height Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1922 € - 0,2195 € 757 En stock
13.6 mm
13.6 mm
0,1879 € - 0,2166 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2726 € - 0,3113 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
19.1 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2659 € - 0,3037 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
31.8 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1879 € - 0,2166 € 989 En stock
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,0907 € - 0,1005 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € 998 En stock
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • sur 5
Bride à colonnette À enfoncer 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025567

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
757 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    13.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à colonnette à clipser 19.1 mm 20.6 mm PA Naturel

10025611

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 19.1 mm 13.6 mm PA Naturel

10025529

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 31.8 mm 13.6 mm PA Naturel

10644867

Gamme de prix
0,3037 € - 0,2659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024904

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024928

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025291

Gamme de prix
0,1005 € - 0,0907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025338

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025376

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 22.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025413

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 22.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10636008

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 26.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024980

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 28.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025000

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 26.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025451

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025031

Gamme de prix
0,1005 € - 0,0907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 24.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025192

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 28.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025239

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 31.8 mm 20.6 mm PA Naturel

10025635

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
989 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024843

Gamme de prix
0,1005 € - 0,0907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025086

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm