Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.
Séries: SR2120
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Spacer Height | Ø de trou compatible | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,0789 € - 0,0874 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Demander le délai de livraison ici |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2668 € | 2000 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm