Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables

En stock

Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.

La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.

La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.

Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.

  • Matières : nylon 6/6 et nylon 6/6 résistant à la chaleur
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Diamètre total Couleur Épaisseur panneau max. Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
0,1286 € - 0,3343 € Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
6.35 mm
0,1338 € - 0,1606 € 140 En stock
24.2 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,1236 € - 0,3213 € 1933 En stock
23.8 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
6.35 mm
0,571 € - 1,7073 € 1958 En stock
47.6 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,1106 € - 0,1292 € 14991 En stock
11.9 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,2109 € - 0,5208 € 4580 En stock
19.8 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,2238 € - 0,2568 € 2400 En stock
31.5 mm
Noir
3.3 mm
Polyamide 66
11.2 mm
0,1578 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
6.35 mm
0,1922 € - 0,2195 € 825 En stock
21.7 mm
Noir
3.0 mm
Polyamide 66
11.0 mm
0,1693 € - 0,198 € 318 En stock
24.8 mm
Noir
2.3 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,0718 € - 0,0987 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
6.35 mm
0,0822 € - 0,113 € Demander le délai de livraison ici
16.7 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,1298 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
24.2 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,1621 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,3041 € - 0,33 € 3600 En stock
38.0 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,0679 € - 0,0934 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
6.0 mm
0,0822 € - 0,113 € Demander le délai de livraison ici
18.2 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
127 En stock
18.2 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,0661 € - 0,0908 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
7.9 mm
0,3658 € - 0,396 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
  • sur 8
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021378

Gamme de prix
0,3343 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    21.8 mm
  • Hauteur totale
    6.35 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10112311

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    24.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021408

Gamme de prix
0,3213 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
1933 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    23.8 mm
  • Hauteur totale
    6.35 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021491

Gamme de prix
1,7073 € - 0,571 €

Niveaux de stock
1958 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    47.6 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021521

Gamme de prix
0,1292 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
14991 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.9 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021347

Gamme de prix
0,5208 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
4580 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    19.8 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10316245

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.3 mm
  • Diamètre total
    31.5 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021569

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    13.5 mm
  • Hauteur totale
    6.35 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10316238

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Diamètre total
    21.7 mm
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10112274

Gamme de prix
0,198 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    2.3 mm
  • Diamètre total
    24.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021286

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    6.35 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10112243

Gamme de prix
0,113 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    16.7 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10112328

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    24.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10112342

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    28.6 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10316269

Gamme de prix
0,33 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    38.0 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021392

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021316

Gamme de prix
0,113 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    18.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10074244


Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    18.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10112212

Gamme de prix
0,0908 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021507

Gamme de prix
0,396 € - 0,3658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    54.0 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66