Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables

En stock

Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.

La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.

La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.

Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.

  • Matières : nylon 6/6 et nylon 6/6 résistant à la chaleur
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Diamètre total Couleur Épaisseur panneau max. Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
0,0983 € - 0,1214 € 31900 En stock
24.2 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,065 € - 0,0803 € 1000 En stock
18.2 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1059 € - 0,1307 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0855 € - 0,1055 € Demander le délai de livraison ici
24.2 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1486 € - 0,1835 € Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
0,051 € - 0,063 € 16108 En stock
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0439 € - 0,0542 € Demander le délai de livraison ici
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,0369 € - 0,0455 € 905 En stock
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,0844 € - 0,1208 € 18998 En stock
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Noir
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0551 € - 0,068 € 1974 En stock
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,2304 € - 0,2845 € 2014 En stock
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 En stock
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Noir
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0584 € - 0,0833 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Blanc
3.2 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
10.3 mm
0,0475 € - 0,0587 € 7996 En stock
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1426 € - 0,1761 € 4500 En stock
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0916 € - 0,1131 € 1000 En stock
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1263 € - 0,1559 € 8000 En stock
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,084 € - 0,1037 € 10494 En stock
17.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0584 € - 0,0833 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Blanc
1.7 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
6.0 mm
  • sur 8
Passe-câble encliquetable Nylon 6 Noir

10222126

Gamme de prix
0,1214 € - 0,0983 €

Niveaux de stock
31900 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    24.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6
Passe-câble encliquetable Nylon 6 Noir

10222096

Gamme de prix
0,0803 € - 0,065 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    18.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6
Passe-câble encliquetable Nylon 6 Noir

10222133

Gamme de prix
0,1307 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    28.6 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6
Passe-câble encliquetable Nylon 6 Noir

10222119

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    24.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6
Passe-câble encliquetable Nylon 6 Noir

10222140

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    33.3 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6
Passe-câble encliquetable 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10222102

Gamme de prix
0,063 € - 0,051 €

Niveaux de stock
16108 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    14.7 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.9 mm
Passe-câble encliquetable Rond 6.35 mm Nylon 6/6 Noir

10179611

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    4.95 mm
Passe-câble encliquetable Rond 3.175 mm Nylon 6/6 Noir

10179604

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
905 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    9.9 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    4.95 mm
Passe-câble encliquetable 22.2 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10362655

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
18998 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    23.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    19.1 mm
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362693

Gamme de prix
0,068 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
1974 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.9 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    6.4 mm
Passe-câble encliquetable 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10363003

Gamme de prix
0,2845 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
2014 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    38.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    40.9 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    27.0 mm
Passe-câble encliquetable 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362761

Gamme de prix
0,1134 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    16.7 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.9 mm
Passe-câble encliquetable 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10362662

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanc

10362709

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.9 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    6.4 mm
Passe-câble encliquetable 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362785

Gamme de prix
0,0587 € - 0,0475 €

Niveaux de stock
7996 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    16.7 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.1 mm
Passe-câble encliquetable 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362952

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    27.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    30.9 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    20.6 mm
Passe-câble encliquetable 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362822

Gamme de prix
0,1131 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    17.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    19.8 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    12.7 mm
Passe-câble encliquetable 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362976

Gamme de prix
0,1559 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    27.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    30.9 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    23.8 mm
Passe-câble encliquetable 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362921

Gamme de prix
0,1037 € - 0,084 €

Niveaux de stock
10494 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    24.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    17.5 mm
Passe-câble encliquetable 4.8 mm 3.2 mm 1.6-1.7 mm Nylon 6 Blanc

10362549

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.7 mm
  • Diamètre total
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm