Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables

En stock

Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.

La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.

La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.

Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.

  • Matières : nylon 6/6 et nylon 6/6 résistant à la chaleur
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Diamètre total Couleur Épaisseur panneau max. Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
0,2304 € - 0,2845 € 2014 En stock
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 En stock
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Noir
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0584 € - 0,0833 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Blanc
3.2 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
10.3 mm
0,0895 € - 0,1105 € 994 En stock
14.3 mm
17.5 mm
19.8 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0359 € - 0,0443 € 2000 En stock
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Noir
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0584 € - 0,0833 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Blanc
1.6 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
6.4 mm
0,2393 € - 0,2954 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0616 € - 0,0761 € 2000 En stock
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
10.3 mm
0,0616 € - 0,0761 € 7000 En stock
12.7 mm
19.1 mm
21.4 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0844 € - 0,1208 € 18998 En stock
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Noir
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5604 € - 1,6755 € 3458 En stock
47.6 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
11.5 mm
0,1085 € - 0,1268 € 21991 En stock
11.9 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,1548 € - 0,2449 € 4500 En stock
13.5 mm
Noir
1.57 mm
Polyamide 66
6.35 mm
0,1164 € - 0,1164 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
11.5 mm
0,0853 € - 0,1422 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,0846 € - 0,0846 € 2550 En stock
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Noir
3.2 mm
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
11.5 mm
0,1222 € - 0,1478 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,1591 € - 0,1689 € 1020 En stock
21.4 mm
Noir
3.2 mm
Polyamide 66
10.3 mm
0,3472 € - 0,4201 € 2000 En stock
12.0 mm
Noir
1.6 mm
Polyamide 66
6.6 mm
  • sur 8
Passe-câble encliquetable 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10363003

Gamme de prix
0,2845 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
2014 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    38.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    40.9 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    27.0 mm
Passe-câble encliquetable 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362761

Gamme de prix
0,1134 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    16.7 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.9 mm
Passe-câble encliquetable 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10362662

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    7.9 mm
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanc

10362709

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.9 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    6.4 mm
Passe-câble encliquetable 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362839

Gamme de prix
0,1105 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    17.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    19.8 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    14.3 mm
Passe-câble encliquetable 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10362679

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    4.7 mm
Passe-câble encliquetable 11.9 mm 8.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Blanc

10362587

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    13.5 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    8.7 mm
Passe-câble encliquetable 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10363034

Gamme de prix
0,2954 € - 0,2393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    44.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    47.6 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    34.9 mm
Passe-câble encliquetable 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Noir

10362846

Gamme de prix
0,0761 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    19.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    21.4 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    9.5 mm
Passe-câble encliquetable 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Noir

10362853

Gamme de prix
0,0761 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    19.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    21.4 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    12.7 mm
Passe-câble encliquetable 22.2 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6 Noir

10362655

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
18998 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    23.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    19.1 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021491

Gamme de prix
1,6755 € - 0,5604 €

Niveaux de stock
3458 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    47.6 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021521

Gamme de prix
0,1268 € - 0,1085 €

Niveaux de stock
21991 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.9 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021569

Gamme de prix
0,2449 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.57 mm
  • Diamètre total
    13.5 mm
  • Hauteur totale
    6.35 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Noir

10376843

Gamme de prix
0,1164 € - 0,1164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    14.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021552

Gamme de prix
0,1422 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    13.5 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Noir

10376836

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0846 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.0 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021354

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    21.4 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10074237

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Diamètre total
    21.4 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10316207

Gamme de prix
0,4201 € - 0,3472 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66