Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3364 € - 0,3554 € | 484 En stock |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2106 € - 0,2223 € | 2298 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,3656 € - 0,3656 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2407 € | 20900 En stock |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 5680 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0534 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,0986 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,1594 € | 12812 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3261 € - 0,3261 € | 10526 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3071 € - 0,3247 € | 338 En stock |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2384 € - 0,2384 € | 1998 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,2041 € | 7600 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2731 € | 9346 En stock |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10259023 | 0,4329 € - 0,4563 € | 2867 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
| 0,1358 € - 0,1594 € | 13997 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,1594 € | 7997 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2413 € | 116 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5012 € - 0,528 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 237 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2633 € - 0,2999 € | 21811 En stock |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer