Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1286 € - 0,3343 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1606 € | 140 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,3213 € | 933 En stock |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,571 € - 1,7073 € | 1858 En stock |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1292 € | 14991 En stock |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,5208 € | 4580 En stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2568 € | 2400 En stock |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2195 € | 825 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,198 € | 318 En stock |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1563 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,33 € | 3600 En stock |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0934 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 127 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 0,0661 € - 0,0908 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,396 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm