Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2137 € - 0,2453 € | 10700 En stock |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1743 € - 0,1833 € | 4680 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,1624 € | 12997 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2769 € - 0,8766 € | 25600 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4447 € - 1,3271 € | 104901 En stock |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7512 € - 0,7512 € | 6720 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,1624 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1465 € - 0,195 € | 73593 En stock |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,0992 € | 1000 En stock |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1126 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,3034 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 58 En stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1047 € - 0,1139 € | 1005 En stock |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | 241 En stock |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | 1023 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0908 € | 97928 En stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.311 in
7.9 mm