Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables ouverts

En stock

Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.

Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur et nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Diamètre maximal du faisceau de câbles Diamètre du trou de montage Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,3629 € - 0,3945 € 319 En stock
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,2955 € - 0,3199 € 4500 En stock
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,1836 € - 0,2109 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,2295 € - 0,2611 € 10500 En stock
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,2052 € - 0,2533 € 2600 En stock
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,372 € - 0,4501 € 5548 En stock
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,1865 € - 0,2109 € 3280 En stock
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,2998 € - 0,3228 € 33919 En stock
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,2196 € - 0,2657 € 185 En stock
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2072 € - 0,2558 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,3343 € - 0,3629 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,2109 € - 0,2604 € 1953 En stock
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,1993 € - 0,2652 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,3702 € - 0,4113 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,2166 € - 0,2467 € 3123 En stock
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,1965 € - 0,2252 € 917 En stock
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,251 € - 0,284 € 2669 En stock
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,4104 € - 0,488 € 10220 En stock
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2611 € - 0,2998 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,4089 € - 0,4462 € 390 En stock
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021231

Gamme de prix
0,3945 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    22.7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    5.7 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021217

Gamme de prix
0,3199 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    16.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    13.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    5.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021255

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    27.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    24.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Hauteur totale
    5.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163122

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    14.9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    13.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.5 mm
  • Hauteur totale
    10.5 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163115

Gamme de prix
0,2533 € - 0,2052 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    10.7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163191

Gamme de prix
0,4501 € - 0,372 €

Niveaux de stock
5548 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    29.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    27.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021576

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
3280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    26.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    25.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163221

Gamme de prix
0,3228 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
33919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    40.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    38.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163207

Gamme de prix
0,2657 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    34.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    31.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163108

Gamme de prix
0,2558 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    11.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.7 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163160

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    24.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.5 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163177

Gamme de prix
0,2604 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
1953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163184

Gamme de prix
0,2652 € - 0,1993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    16.3 mm
  • Diamètre du trou de montage
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163214

Gamme de prix
0,4113 € - 0,3702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    37.3 mm
  • Diamètre du trou de montage
    34.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021279

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
3123 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    35.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    29.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.1 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021262

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
917 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    35.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    27.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021200

Gamme de prix
0,284 € - 0,251 €

Niveaux de stock
2669 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    10.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163139

Gamme de prix
0,488 € - 0,4104 €

Niveaux de stock
10220 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    18.6 mm
  • Diamètre du trou de montage
    16.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.3 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10163146

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    16.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.5 mm
  • Hauteur totale
    10.5 mm
Passe-câble encliquetable Nylon 6/6 Noir

10021248

Gamme de prix
0,4462 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm