Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10314586
NM22OCB0750
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Type de douille | Open |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 0.516 in |
| Diamètre maximal du faisceau de câbles | 13.1 mm |
| Diamètre du trou de montage | 18.9 mm |
| Diamètre du trou de montage | 0.744 in |
| Épaisseur panneau max. | 3.2 mm |
| Épaisseur panneau max. | 0.126 in |
| Hauteur totale | 0.406 in |
| Hauteur totale | 10.3 mm |
| Plage d'épaisseur panneau | 0.031 - 0.126 in |
| Plage d'épaisseur panneau | 0.8 - 3.2 mm |
| Matière complète | Polyamide 66 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Description UL/CSA | UL E96397 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer