Menu  Rechercher

Passe-câbles à ergots

En stock

Les passe-câbles à ergots s'ouvrent pour accepter des câbles, des fils et des gaines. Après installation dans un trou de panneau, le passe-fils se referme hermétiquement.

La matière durable assure une isolation et une légère réduction de tension, tout en protégeant les câbles et les fils des bords bruts.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Diamètre total Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,2444 € - 0,2593 € 2412 En stock
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,3228 € - 0,35 € 4930 En stock
11.4 mm
3.2 mm
0,3228 € - 0,35 € 11993 En stock
16.0 mm
3.2 mm
0,2295 € - 0,2414 € 3000 En stock
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
0,2295 € - 0,2414 € 6064 En stock
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,3228 € - 0,35 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
3.2 mm
Passe-câble court 12.7 mm (Øt) PA Noir

10262061

Gamme de prix
0,2593 € - 0,2444 €

Niveaux de stock
2412 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
Passe-câble court (Øt) Nylon 6/6 Noir

10170168

Gamme de prix
0,35 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
4930 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    11.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    12.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble court (Øt) Nylon 6/6 Noir

10170182

Gamme de prix
0,35 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
11993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    12.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble court 11.1 mm (Øt) PA Noir

10262054

Gamme de prix
0,2414 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    11.1 mm
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble court 9.5 mm (Øt) PA Noir

10262047

Gamme de prix
0,2414 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
6064 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    3.2 mm
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Diamètre total
    11.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble court (Øt) Nylon 6/6 Noir

10170175

Gamme de prix
0,35 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    12.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide