Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1994 € - 0,2295 € 14345 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1994 € - 0,2295 € 1000 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,8452 € - 0,8452 € 5918 En stock
11.1 mm
26.2 mm
0,2293 € - 0,264 € 42000 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2293 € - 0,264 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
0,1994 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4.8 mm
0,2137 € - 0,2439 € 8613 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2137 € - 0,2439 € 22356 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,0984 € - 0,1189 € 1531 En stock
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2769 € - 0,3185 € 6998 En stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2668 € - 0,3055 € 790 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2668 € - 0,3055 € 259 En stock
10.2 mm
5.7 mm
0,2541 € - 0,2887 € 1982 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € 5611 En stock
2.4 mm
0,2683 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2541 € - 0,2887 € Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2998 € - 0,3242 € 623 En stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 155 En stock
7.1 mm
4.8 mm
0,2541 € - 0,2887 € 29894 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
  • sur 6
Passe-câble 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037775

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
14345 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037812

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10281604

Gamme de prix
0,8452 € - 0,8452 €

Niveaux de stock
5918 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Gamme de prix
0,264 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Gamme de prix
0,264 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-câble 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037454

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    4.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037492

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037324

Gamme de prix
0,2439 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
8613 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Passe-câble 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037362

Gamme de prix
0,2439 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
22356 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    12.0 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 1.8 mm
Passe-câble 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10037423

Gamme de prix
0,1189 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
1531 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 2.6 mm
Passe-câble 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037355

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    11.4 mm
Passe-câble 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037393

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    5.7 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2541 €

Niveaux de stock
1982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-câble 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10037430

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
5611 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Gamme de prix
0,3242 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
623 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-câble 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037485

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2541 €

Niveaux de stock
29894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm