Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1182 € - 0,1431 € 4940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1872 € - 0,214 € 17221 En stock
20.3 mm
0,1182 € - 0,1431 € 35999 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1957 € - 0,2252 € 636 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 39000 En stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1957 € - 0,2252 € 22994 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 999 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 4015 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 206148 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,0952 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 2936 En stock
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1095 € - 0,1164 € 609 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 5885 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0952 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 1992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1113 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
  • sur 6
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
4940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038130

Gamme de prix
0,214 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
17221 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
35999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037751

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-fil Quart de tour 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037799

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
22994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037317

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037300

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
4015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
206148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
2936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Gamme de prix
0,1164 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
609 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
5885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 mm