Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1028 € - 0,1244 € 1992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 999 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1872 € - 0,214 € 2192 En stock
20.3 mm
0,1182 € - 0,1431 € 35988 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1182 € - 0,1431 € 17000 En stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1113 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,0952 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 57 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2619 € - 0,2985 € 283160 En stock
20.3 mm
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 4940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 3000 En stock
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,0952 € - 0,1012 € 1329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 794 En stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 2988 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1957 € - 0,2252 € 18994 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,173 € - 0,2115 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1957 € - 0,2252 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
4.8 mm
0,2619 € - 0,2999 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
  • sur 6
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037317

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038154

Gamme de prix
0,214 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
2192 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
35988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038161

Gamme de prix
0,2985 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
283160 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-fil Quart de tour 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
4940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    27.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
1329 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
794 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
2988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037799

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
18994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Gamme de prix
0,2115 € - 0,173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-câble 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037485

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
Passe-câble 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037379

Gamme de prix
0,2999 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Snap-Lock
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Profondeur
    7.0 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm