Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,307 € - 0,3328 € 846 En stock
11.1 mm
9.1 mm
0,307 € - 0,3328 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.3 mm
0,307 € - 0,3328 € 28947 En stock
11.1 mm
18.5 mm
0,2215 € - 0,2734 € 3746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,3486 € - 0,3773 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,4046 € - 0,4749 € 3990 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,8441 € - 0,8441 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3486 € - 0,3773 € 47 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,307 € - 0,3328 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
26.4 mm
0,4153 € - 0,4153 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
11.4 mm
0,4849 € - 0,5265 € Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,406 € - 0,4533 € 1015 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2541 € - 0,2887 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,3285 € - 0,3543 € 500 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,4103 € - 0,4476 € Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2547 € - 0,3144 € 77990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,2439 € - 0,2769 € 12789 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,4447 € - 0,5165 € 7 En stock
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2209 € - 0,251 € 1000 En stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,2506 € - 0,2603 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
  • sur 6
Passe-fil 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Gamme de prix
0,3328 € - 0,307 €

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Gamme de prix
0,3328 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.3 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Gamme de prix
0,3328 € - 0,307 €

Niveaux de stock
28947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Gamme de prix
0,2734 € - 0,2215 €

Niveaux de stock
3746 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Rivet/Vis 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Gamme de prix
0,3773 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    9.1 mm
Passe-fil Adhésif 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4046 €

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Carré
  • Ø de trou compatible
    11.3 mm
  • Hauteur interne
    11.3 mm
Passe-fil Rivet/Vis 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Gamme de prix
0,8441 € - 0,8441 €

Niveaux de stock
24991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    26.4 mm
Passe-fil Rivet/Vis 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Gamme de prix
0,3773 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    3.8 mm
  • Hauteur interne
    4.3 mm
Passe-fil 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Gamme de prix
0,3328 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    29.8 mm
  • Hauteur interne
    26.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-fil 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Gamme de prix
0,4153 € - 0,4153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    11.4 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Gamme de prix
0,5265 € - 0,4849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Adhésif 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Gamme de prix
0,4533 € - 0,406 €

Niveaux de stock
1015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil À enfoncer 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-câble 25.1 mm 23.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038178

Gamme de prix
0,3543 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Gamme de prix
0,4476 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    0.8 mm
  • Profondeur
    6.9 mm
Passe-fil Adhésif 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Gamme de prix
0,3144 € - 0,2547 €

Niveaux de stock
77990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
12789 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    9.5 mm
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Passe-fil Adhésif 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Gamme de prix
0,5165 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    8.5 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Gamme de prix
0,251 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil Adhésif 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10113998

Gamme de prix
0,2603 € - 0,2506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Profondeur
    9.5 mm