Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 14698 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 4015 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1872 € - 0,214 € 17221 En stock
20.3 mm
0,2619 € - 0,2999 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 3000 En stock
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,1957 € - 0,2252 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
0,2717 € - 0,3125 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1028 € - 0,1244 € 231665 En stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0952 € - 0,1012 € 329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 14936 En stock
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 12898 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 180663 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1095 € - 0,1164 € 5530 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 1992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1113 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,2619 € - 0,2999 € 999 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,1028 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1385 € - 0,1574 € 995 En stock
11.1 mm
26.7 mm
  • sur 6
Passe-fil Quart de tour 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
14698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037300

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
4015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038130

Gamme de prix
0,214 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
17221 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-câble 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037379

Gamme de prix
0,2999 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    12.0 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 1.8 mm
Passe-fil 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    27.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 5.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10037461

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    5.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.6 mm
Passe-fil 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
231665 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
14936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
12898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
180663 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Gamme de prix
0,1164 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
5530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 mm
Passe-câble 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037331

Gamme de prix
0,2999 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Gamme de prix
0,1574 € - 0,1385 €

Niveaux de stock
995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide