Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,2168 € - 0,2463 € 106 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2309 € - 0,2647 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,0952 € - 0,1012 € 329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 1992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 999 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1872 € - 0,214 € 2192 En stock
20.3 mm
0,0952 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
9.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 180663 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 11947 En stock
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 4015 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1182 € - 0,1431 € 940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € 35988 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1205 € - 0,1369 € 3894 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1028 € - 0,1244 € 14698 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1113 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 14936 En stock
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 12898 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1028 € - 0,1244 € 80826 En stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
  • sur 6
Passe-fil 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    25.1 mm
  • Largeur intérieure
    28.7 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Gamme de prix
0,2647 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
1490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rond
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037317

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 4.75 mm 5.6 mm Naturel Nylon 6/6

10038154

Gamme de prix
0,214 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
2192 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Largeur intérieure
    20.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.19 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 mm
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
180663 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
11947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

10037300

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
4015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Gamme de prix
0,1431 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
35988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
3894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
14698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 mm
Passe-fil 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
14936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
12898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    5.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
80826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm