Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Largeur de base | Hauteur interne | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1182 € - 0,1431 € | 794 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | 1992 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1957 € - 0,2252 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2717 € - 0,3125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | 180663 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,2619 € - 0,2999 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | 4280 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1316 € - 0,1703 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2153 € - 0,2461 € | 2801 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1182 € - 0,1431 € | 3988 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,2493 € - 0,2833 € | Demander le délai de livraison ici |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1872 € - 0,214 € | 17221 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1182 € - 0,1431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | 231665 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1095 € - 0,1164 € | 5530 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,2619 € - 0,2999 € | 999 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | 12898 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1244 € | 16710 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1385 € - 0,1574 € | 995 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer