Menu  Rechercher

Passe-câble verrouillable

En stock

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1951 € - 0,2525 € 8 En stock
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1725 € - 0,2367 € 20250 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1725 € - 0,2367 € 1000 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1725 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
25.4 mm
0,1725 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.4 mm
0,1062 € - 0,1456 € 993 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € 54000 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 1000 En stock
11.3 mm
26.8 mm
0,0923 € - 0,1266 € 2139 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1062 € - 0,1456 € 985 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0923 € - 0,1266 € 8245 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0923 € - 0,1266 € 6133 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1062 € - 0,1456 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.6 mm
0,0923 € - 0,1266 € 503 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1123 € - 0,1315 € 6510 En stock
11.1 mm
12.5 mm
0,5688 € - 0,5688 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.6 mm
0,4563 € - 0,4563 € 6942 En stock
11.1 mm
4.0 mm
0,0923 € - 0,1266 € 8051 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0923 € - 0,1266 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
3.6 mm
  • sur 3
Passe-fil 26.2 mm 11.0 mm PA Naturel

10341681

Gamme de prix
0,2525 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire ; verrouillable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.4 - 2.0 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014554

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1725 €

Niveaux de stock
20250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014530

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1725 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014585

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014578

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014264

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014332

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014387

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
54000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-fil 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014523

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Largeur totale
    15.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014424

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
2139 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014318

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014325

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
8245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014448

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
6133 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014257

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014400

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-fil 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246023

Gamme de prix
0,1315 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
6510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    12.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281468

Gamme de prix
0,5688 € - 0,5688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281598

Gamme de prix
0,4563 € - 0,4563 €

Niveaux de stock
6942 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    4.0 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-câble 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014271

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
8051 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014240

Gamme de prix
0,1266 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2