Menu  Rechercher

Passe-câble verrouillable

En stock

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,176 € - 0,2013 € 44622 En stock
11.1 mm
18.3 mm
0,176 € - 0,2013 € 6919 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,3154 € - 0,3421 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.6 mm
0,4576 € - 0,4928 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
27.4 mm
0,1167 € - 0,1408 € Demander le délai de livraison ici
0,1167 € - 0,1408 € 5000 En stock
0,1042 € - 0,1429 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
25.4 mm
0,1042 € - 0,1429 € 3968 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,667 € - 0,667 € 110810 En stock
11.1 mm
18.2 mm
0,1042 € - 0,1429 € 1000 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1693 € - 0,2323 € 5000 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0906 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
26.8 mm
0,0906 € - 0,1243 € 59000 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0906 € - 0,1243 € 4142 En stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1042 € - 0,1429 € 993 En stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1042 € - 0,1429 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
17.5 mm
0,1042 € - 0,1429 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
25.4 mm
0,0906 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
9.8 mm
0,0906 € - 0,1243 € 1043 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0802 € - 0,0942 € 58394 En stock
11.1 mm
2.8 mm
  • sur 3
Passe-fil 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10160305

Gamme de prix
0,2013 € - 0,176 €

Niveaux de stock
44622 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    12.4 mm
  • Hauteur interne
    18.3 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.4 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10160275

Gamme de prix
0,2013 € - 0,176 €

Niveaux de stock
6919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    12.4 mm
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.4 mm
Passe-câble 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10160282

Gamme de prix
0,3421 € - 0,3154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    12.4 mm
  • Hauteur interne
    8.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.4 mm
Passe-fil 27.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10009758

Gamme de prix
0,4928 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    27.4 mm
  • Largeur intérieure
    31.0 mm
Passe-câble 36.2 mm 14.0 mm Noir Nylon 6/6

10007679

Gamme de prix
0,1408 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 31.0 mm 14.0 mm Noir Nylon 6/6

10007655

Gamme de prix
0,1408 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014479

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014431

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
3968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-fil 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10281499

Gamme de prix
0,667 € - 0,667 €

Niveaux de stock
110810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    18.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-câble 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014288

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014530

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.4 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
Passe-fil 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014523

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    26.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Largeur totale
    15.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014387

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
59000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014264

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
4142 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    8.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014332

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-câble 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014370

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    17.5 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Passe-câble 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014356

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10014493

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    9.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Largeur totale
    15.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10014349

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
1043 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
  • Largeur totale
    15.4 mm
Passe-fil 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10246016

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
58394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 mm