Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0923 € - 0,1266 € | 2139 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | 20250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 900 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 1020 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 6510 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 52014 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | 3968 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1456 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 1043 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 8245 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 8051 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0817 € - 0,0959 € | 57394 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 6133 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,1266 € | 503 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,4563 € - 0,4563 € | 6942 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | 1000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,2367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 7919 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer