Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1167 € - 0,1408 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,2323 € | 5000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1243 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 29568 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,2323 € | 35447 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1102 € - 0,1291 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1429 € | 2842 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4478 € - 0,4478 € | 6942 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1429 € | 3968 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1429 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1429 € | 1020 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,2323 € | 27250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 6133 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 2139 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1429 € | 3000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1243 € | 503 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5582 € - 0,5582 € | 4364 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1275 € - 0,2013 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer