Menu  Rechercher

Passe-câble bord de tôle

En stock

Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : noir, gris ou naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.


Séries: SR1834

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage d'épaisseur de panneau compatible Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,2568 € - 0,2927 € 438 En stock
30.4 mm
12.1 mm
0,2023 € - 0,231 € 532 En stock
19.8 mm
16.3 mm
0,2324 € - 0,264 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
12.1 mm
0,1262 € - 0,1262 € Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
11.2 mm
0,2037 € - 0,2324 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
19.0 mm
0,2023 € - 0,231 € 52245 En stock
28.8 mm
24.9 mm
Demander le délai de livraison ici
16.2 mm
6.1 mm
12000 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,223 € - 0,2478 € 76 En stock
31.0 mm
19.0 mm
0,2326 € - 0,2656 € 31 En stock
19.8 mm
16.3 mm
0,2023 € - 0,231 € 9921 En stock
26.8 mm
33.3 mm
5500 En stock
20.0 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.6 mm
10.6 mm
70 En stock
11.3 mm
6.1 mm
290 En stock
28.0 mm
23.2 mm
10540 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,2326 € - 0,2656 € 1074 En stock
26.8 mm
24.9 mm
0,0882 € - 0,1101 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.0 mm
0,0882 € - 0,1101 € 135 En stock
20.0 mm
10.0 mm
0,2023 € - 0,231 € 4511 En stock
26.8 mm
24.9 mm
  • sur 2
Passe-fil Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Gamme de prix
0,231 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
532 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Gamme de prix
0,264 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Gamme de prix
0,2324 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Hinged Edge
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Gamme de prix
0,231 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
52245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    14.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Gamme de prix
0,2478 € - 0,223 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Charnière bord de tôle
  • Profondeur
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    12.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Gamme de prix
0,2656 € - 0,2326 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    7.4 mm
Passe-fil Bord 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Gamme de prix
0,231 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
9921 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    23.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 6.5 mm 11.6 mm Noir Nylon 6/6

10005897


Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.2 mm
Passe-fil Bord 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
Passe-câble Naturel Nylon 6/6

10005934


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    3.6 mm
  • Hauteur interne
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 11.2 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

10005866


Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    7.75 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Passe-fil Bord 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910


Niveaux de stock
10540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-fil Bord de tôle 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Gamme de prix
0,2656 € - 0,2326 €

Niveaux de stock
1074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Gamme de prix
0,1101 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord de tôle 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Gamme de prix
0,1101 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Bord de tôle
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Profondeur
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    6.5 mm
Passe-fil Bord 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Gamme de prix
0,231 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
4511 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Bord
  • Profondeur
    4.6 mm
  • Hauteur interne
    15.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm