Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Séries: SR1834
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2023 € - 0,231 € | 532 En stock |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10540 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 438 En stock |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | 2245 En stock |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,1101 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||
| 12000 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,2023 € - 0,231 € | 4511 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 290 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||
| 0,2326 € - 0,2656 € | 31 En stock |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | 9921 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,223 € - 0,2478 € | 76 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5500 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 70 En stock |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| 0,2326 € - 0,2656 € | 1074 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,1101 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,264 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm