These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Flanged | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1672 € - 2,0557 € | 300 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4,7591 € - 6,7303 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,2522 € - 6,5755 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,5338 € - 6,4206 € | 250 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,1108 € - 7,5752 € | 30 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 9,6168 € - 11,9541 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 1,0912 € - 1,929 € | 4100 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,5646 € - 1,2475 € | 956 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 1,1137 € - 1,9571 € | 9409 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,5941 € - 0,9673 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3745 € - 0,8307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 1,1362 € - 2,0134 € | 549 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1999 € - 0,3238 € | 2371 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2886 € - 0,5266 € | 540 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5392 € - 0,8772 € | 3100 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1929 € - 0,3506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,7026 € - 1,1081 € | 3912 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2886 € - 0,5266 € | 5802 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2886 € - 0,5252 € | 4656 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4266 € - 0,6941 € | 29 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer