Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,3182 € - 0,5815 € 10982 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,6702 € - 1,056 € 9300 En stock
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
0,3055 € - 0,5561 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3055 € - 0,5561 € 7400 En stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4928 € - 0,7983 € 8800 En stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 500 En stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,9729 € - 1,7037 € 5899 En stock
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,3717 € - 0,6054 € 2518 En stock
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,5068 € - 0,8265 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,1672 € - 2,0557 € 200 En stock
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,6308 € - 1,025 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,6828 € - 1,0785 € 8900 En stock
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,3083 € - 0,7547 € 3750 En stock
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6265 € - 1,3854 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
1,6333 € - 4,914 € 11200 En stock
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,5787 € - 1,277 € 5125 En stock
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
0,6955 € - 1,3657 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
2,3232 € - 5,6884 € 100 En stock
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
0,7026 € - 1,1081 € 3912 En stock
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € 3602 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 10.5 mm 15.0 mm Noir

10050040

Gamme de prix
0,5815 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
10982 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.5 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 9.0 mm Noir

10178904

Gamme de prix
1,056 € - 0,6702 €

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 15.0 mm Noir

10050026

Gamme de prix
0,5561 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 8.0 mm Noir

10050125

Gamme de prix
0,5561 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 10.0 mm Noir

10050101

Gamme de prix
0,7983 € - 0,4928 €

Niveaux de stock
8800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 10.0 mm Noir

10050217

Gamme de prix
0,6941 € - 0,4266 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 9.0 mm Noir

10178935

Gamme de prix
1,7037 € - 0,9729 €

Niveaux de stock
5899 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 19.0 mm Noir

10050170

Gamme de prix
0,6054 € - 0,3717 €

Niveaux de stock
2518 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
Palier à collerette 14.0 mm 21.0 mm Noir

10050262

Gamme de prix
0,8265 € - 0,5068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    18.0 mm
Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm Noir

10179017

Gamme de prix
2,0557 € - 1,1672 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    17.0 mm
Palier à collerette 16.0 mm 15.5 mm Naturel

10050316

Gamme de prix
1,025 € - 0,6308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    15.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 16.0 mm 15.0 mm Naturel

10050330

Gamme de prix
1,0785 € - 0,6828 €

Niveaux de stock
8900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 18.5 mm 7.5 mm Naturel

10050378

Gamme de prix
0,7547 € - 0,3083 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.5 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 18.0 mm 25.0 mm Naturel

10050354

Gamme de prix
1,3854 € - 0,6265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 21.5 mm Noir

10179086

Gamme de prix
4,914 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 26.0 mm Noir

10050439

Gamme de prix
1,277 € - 0,5787 €

Niveaux de stock
5125 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    24.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 15.0 mm Noir

10050491

Gamme de prix
1,3657 € - 0,6955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    26.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    26.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 21.5 mm Noir

10179109

Gamme de prix
5,6884 € - 2,3232 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm Noir

10178911

Gamme de prix
1,1081 € - 0,7026 €

Niveaux de stock
3912 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Naturel

10050057

Gamme de prix
0,5266 € - 0,2886 €

Niveaux de stock
3602 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm