Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
3400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
2700 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
4300 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
15800 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
16400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,7073 € - 1,4161 € 608 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,878 € - 1,7647 € 176 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
16.5 mm
20.0 mm
21200 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
11400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 250 En stock
36.0 mm
45.0 mm
Oui
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
3,7734 € - 5,9256 € 60 En stock
44.0 mm
52.0 mm
Oui
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
15400 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2439 € - 0,4447 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 4697 En stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3142 € - 0,769 € 134 En stock
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6384 € - 1,4118 € 103 En stock
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,614 € - 1,3501 € 44 En stock
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6427 € - 1,4175 € 2058 En stock
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,1937 € - 4,6343 € 40 En stock
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
2,64 € - 5,4234 € 190 En stock
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturel

10116395


Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10116357


Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Noir

10116326


Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Noir

10116364


Niveaux de stock
15800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Noir

10116401


Niveaux de stock
16400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Noir

10323366

Gamme de prix
1,4161 € - 0,7073 €

Niveaux de stock
608 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Noir

10323403

Gamme de prix
1,7647 € - 0,878 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Noir

10116388


Niveaux de stock
21200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    15.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

10116425


Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Noir

10323489

Gamme de prix
3,1134 € - 1,5495 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    36.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Noir

10323526

Gamme de prix
5,9256 € - 3,7734 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10116319


Niveaux de stock
15400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 13.0 mm Naturel

10049891

Gamme de prix
0,4447 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    11.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 6.0 mm Naturel

10049914

Gamme de prix
0,5366 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
4697 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 18.5 mm 7.5 mm Noir

10050385

Gamme de prix
0,769 € - 0,3142 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.5 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 18.0 mm 25.0 mm Noir

10050361

Gamme de prix
1,4118 € - 0,6384 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 15.0 mm Naturel

10050446

Gamme de prix
1,3501 € - 0,614 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    24.0 mm
Palier à collerette 20.0 mm 15.0 mm Naturel

10050460

Gamme de prix
1,4175 € - 0,6427 €

Niveaux de stock
2058 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    25.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    25.0 mm
Palier à collerette 24.0 mm 30.0 mm Naturel

10050507

Gamme de prix
4,6343 € - 1,1937 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    30.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    24.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm Noir

10179116

Gamme de prix
5,4234 € - 2,64 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm