Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,3113 € - 0,5667 € 1100 En stock
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 1941 En stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4533 € - 0,7346 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,7374 € - 1,4491 € 1798 En stock
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3242 € - 0,5925 € 7116 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,6614 € - 1,0416 € 2500 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 932 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 550 En stock
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € 749 En stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,5021 € - 0,8135 € 14800 En stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 300 En stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 1100 En stock
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,3787 € - 0,6169 € 3650 En stock
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,5165 € - 0,8422 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,1234 € - 1,9799 € 100 En stock
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,2009 € - 1,9513 € 518 En stock
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
0,6054 € - 0,9856 € 100 En stock
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € 460 En stock
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,2339 € - 1,9943 € 401 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 10.0 mm 16.0 mm Naturel

10050132

Gamme de prix
0,5667 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 10.0 mm Noir

10050088

Gamme de prix
0,7073 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
1941 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 12.4 mm 18.0 mm Noir

10050194

Gamme de prix
0,7346 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.4 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    18.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 15.0 mm Noir

10178928

Gamme de prix
1,4491 € - 0,7374 €

Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.5 mm 15.0 mm Naturel

10050033

Gamme de prix
0,5925 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
7116 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.5 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Noir

10178898

Gamme de prix
1,0416 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Noir

10050064

Gamme de prix
0,5366 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
932 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 15.0 mm Noir

10178959

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 15.0 mm Naturel

10050019

Gamme de prix
0,5667 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 8.0 mm Naturel

10050118

Gamme de prix
0,5667 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
749 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    13.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10050095

Gamme de prix
0,8135 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 10.0 mm Naturel

10050200

Gamme de prix
0,7073 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 20.0 mm Noir

10178966

Gamme de prix
1,9656 € - 1,1119 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 12.0 mm 19.0 mm Naturel

10050163

Gamme de prix
0,6169 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
3650 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
Palier à collerette 14.0 mm 21.0 mm Naturel

10050255

Gamme de prix
0,8422 € - 0,5165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    18.0 mm
Palier à collerette 15.0 mm 12.0 mm Noir

10179000

Gamme de prix
1,9799 € - 1,1234 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    17.0 mm
Palier à collerette 16.0 mm 17.0 mm Noir

10179031

Gamme de prix
1,9513 € - 1,2009 €

Niveaux de stock
518 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    18.0 mm
Palier à collerette 16.0 mm 22.0 mm Noir

10050309

Gamme de prix
0,9856 € - 0,6054 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
Palier à collerette 18.3 mm 12.0 mm Noir

10050408

Gamme de prix
0,8465 € - 0,3816 €

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.1 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.3 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.1 mm
Palier à collerette 18.0 mm 17.0 mm Noir

10179055

Gamme de prix
1,9943 € - 1,2339 €

Niveaux de stock
401 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm