Menu  Rechercher

Palier à collerette 6.0 mm 8.5 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Référence Essentra :

10049761

Référence du fabricant:

008060959902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5366 €
500 - 999 0,3802 €
1000 + 0,2941 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

53,66 €

100 x 0,5366 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 10.0 mm
Longueur totale 8.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre du trou de l'arbre 6.0 mm
Diamètre nominal extérieur 10.0 mm
Diamètre intérieur 6.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter