Menu  Rechercher

Outil pour rivet 16.2 mm (L) 221.0 mm (lg)

Ce pistolet à riveter en plastique est adapté à une utilisation avec des rivets aveugles. Il est possible de l’utiliser d’une seule main, ce qui permet une réduction de la quantité de force nécessaire pour riveter, jusqu’à 40 %.
Référence Essentra :

10390757

Référence du fabricant:

495141

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 268,1792 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

268,18 €

1 x 268,1792 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rivets compatibles Aveugle
Type d'opération Actionnés manuellement
Couleur Bleu
Matière Plastique
Code produit 8205598000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter