Menu  Rechercher

Fixation en une touche M16 x 1 48.0 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec serrage par traction est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle est utilisée dans les capots de machine ou les courroies de transmission. Elle utilise un mécanisme qui lui permet de mettre le boulon de serrage en position par une simple poussée. Cette poussée servira à un maintien sûr en place ou à un retrait.
Référence Essentra :

20190880

Référence du fabricant:

20190880

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Poids g 86.0
h3 7.0
Résistance à la traction (N) 300.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter