Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.
Cette gamme d’écrous hexagonaux à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.
Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0178
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h1 max | Matière | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3383 € - 6,6744 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 5,2325 € - 8,0501 € | Demander le délai de livraison ici |
2.0
|
Inox 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 5,2325 € - 8,0501 € | Demander le délai de livraison ici |
2.4
|
Inox 316
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 3,8747 € - 5,9611 € | Demander le délai de livraison ici |
5.2
|
Acier inox 303
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 3,9343 € - 6,0528 € | Demander le délai de livraison ici |
10.8
|
Acier inox 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,5702 € - 7,0311 € | Demander le délai de livraison ici |
3.2
|
Inox 316
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 4,7821 € - 7,3571 € | Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
Inox 316
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 4,7821 € - 7,3571 € | Demander le délai de livraison ici |
8.4
|
Inox 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,7225 € - 7,2654 € | Demander le délai de livraison ici |
14.8
|
Inox 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,7954 € - 7,3775 € | Demander le délai de livraison ici |
5.2
|
Inox 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,7225 € - 7,2654 € | Demander le délai de livraison ici |
10.8
|
Inox 316
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 3,8283 € - 5,8898 € | Demander le délai de livraison ici |
4.7
|
Acier inox 303
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 4,7954 € - 7,3775 € | Demander le délai de livraison ici |
5.2
|
Inox 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 5,2325 € - 8,0501 € | Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
Inox 316
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 3,4508 € - 5,3089 € | Demander le délai de livraison ici |
2.4
|
Acier inox 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 4,3383 € - 6,6744 € | Demander le délai de livraison ici |
1.6
|
Acier inox 303
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 3,9343 € - 6,0528 € | Demander le délai de livraison ici |
14.8
|
Acier inox 303
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,5702 € - 7,0311 € | Demander le délai de livraison ici |
4.7
|
Inox 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 3,9343 € - 6,0528 € | Demander le délai de livraison ici |
8.4
|
Acier inox 303
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,7225 € - 7,2654 € | Demander le délai de livraison ici |
12.8
|
Inox 316
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer