Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1922 € - 0,2195 € 5837 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € 20400 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € 30805 En stock
4.3 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
10019221 0,101 € - 0,1223 € 107998 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,0967 € - 0,1028 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 10001 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 11000 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € 172267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2769 € - 0,3156 € 8683 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,3945 € - 0,4261 € 2440 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2266 € - 0,2611 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1836 € - 0,2611 € 26580 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2769 € - 0,3156 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
8.0 mm
Adhésif
4.1 mm
0,2769 € - 0,3156 € Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
7.6 mm
0,3945 € - 0,4261 € 6000 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 78111 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
  • sur 5
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
5837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
20400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
30805 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
107998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
10001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
172267 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Gamme de prix
0,3156 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
8683 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Gamme de prix
0,4261 € - 0,3945 €

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Gamme de prix
0,2611 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
26580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Gamme de prix
0,3156 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    4.1 mm
Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Gamme de prix
0,3156 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Gamme de prix
0,4261 € - 0,3945 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
78111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm