Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2266 € - 0,2611 € 20400 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 33157 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,3945 € - 0,4261 € 7440 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,0967 € - 0,1028 € 1755 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2769 € - 0,3156 € 683 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,1779 € - 0,2037 € 695 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 24530 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 11184 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,2266 € - 0,2611 € 140267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2243 € - 0,2557 € 9494 En stock
8.3 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 78111 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,7403 € - 0,7403 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
2.6 mm
0,1951 € - 0,2223 € 59000 En stock
8.3 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,1922 € - 0,2195 € 33837 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € 821 En stock
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,101 € - 0,1223 € 35144 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,101 € - 0,1223 € 32916 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2980 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1155 € - 0,1203 € 765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
  • sur 5
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
20400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
33157 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Gamme de prix
0,4261 € - 0,3945 €

Niveaux de stock
7440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Gamme de prix
0,3156 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
683 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
695 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
24530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
11184 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
140267 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Gamme de prix
0,2557 € - 0,2243 €

Niveaux de stock
9494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    8.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
78111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-câble 7.1 mm 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10019344

Gamme de prix
0,7403 € - 0,7403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.9 mm
Passe-fil 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
59000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    8.3 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
33837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
821 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
35144 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
32916 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm