Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2266 € - 0,2611 € | 20400 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,101 € - 0,1223 € | 34157 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,2223 € | 74000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1155 € - 0,1203 € | 1765 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhésif
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 2980 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,2243 € - 0,2557 € | 7494 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,101 € - 0,1223 € | 1144 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 8683 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,101 € - 0,1223 € | 10001 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2754 € - 0,3142 € | 74040 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
|
À enfoncer
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2611 € | 152507 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,101 € - 0,1223 € | 32916 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||
| 0,3945 € - 0,4261 € | 2440 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 78111 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhésif
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10019221 | 0,101 € - 0,1223 € | 107998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
| 0,1922 € - 0,2195 € | 5837 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer