Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 € - 0,2037 € | 54300 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhésif
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 57000 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,1836 € - 0,2611 € | 46000 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 14065 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 2705 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
À enfoncer
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2611 € | 4000 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 11000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3168 € - 0,3613 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
|
À enfoncer
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10018668 | 0,2568 € - 0,2927 € | 26000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adhésif
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,2769 € - 0,3156 € | 17909 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 31019 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhésif
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 35840 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,3945 € - 0,4261 € | 13000 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1155 € - 0,1203 € | 1765 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhésif
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1028 € | 1755 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhésif
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 683 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,3945 € - 0,4261 € | 7440 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 24530 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhésif
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 11184 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2611 € | 140267 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhésif
|
0.11 in
2.8 mm